LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für Polymerfaser 980/1000 µm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
-
LWL-Steckverbinder
2708656
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
Produkttyp | LWL-Steckverbinder (kabelseitig) |
Anwendung | neutral |
Bauform | SC-RJ |
Polzahl | 2 |
Steckgesicht | SC-RJ |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Dämpfung | < 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
Übertragungsmedium | LWL |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | MM |
Anschlussart | Push-Pull |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 2,50 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
Leitungstyp | Kunststofffaser |
Leitungsaußendurchmesser | 2,2 mm ... 2,2 mm |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 2 |
Faser | POF, PCF, GOF |
Faserart | GOF, PCF, POF |
Übertragungsmedium | LWL |
Dämpfung | < 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Artikelnummer | 2708656 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | ABNIAA |
GTIN | 4046356123327 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,42 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 29,504 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170122 |
ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001122 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - LWL-Patch-Kabel 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-Buchseneinsatz 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - LWL-Zubehör 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - LWL-Zubehör 1656673
Ihre Vorteile
Kompakte Bauweise dank SC-RJ-Steckgesicht
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Ohne kleben und polieren
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg