FL NAT 2008 - Industrial Ethernet Switch
2702881

Managed NAT Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
MRP-Client
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
VLANs
DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert)
RSTP
Flexible Aufteilung in mehrere LAN- und WAN-Bereiche
Konfigurationsspeicher
Schmale Bauform
Web-based Management, SNMP
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke