Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Das Leistungsmessmodul dient zur direkten Messung von AC-Strömen bis 5 A, einschließlich Neutralleiterstrom und Strangspannungen bis 400 V AC (Phase zu Neutralleiter) oder Außenleiterspannungen bis 690 V AC (Phase zu Phase). Das Modul dient zur Analyse von Wechselstromnetzen. Sie können es z. B. in Verteilungsanlagen zur Messung von Strom, Spannung und Leistung sowie zur Ermittlung von Verzerrungen und Oberschwingungen einsetzen. Sie können mit dem Leistungsmessmodul Effektivwerte und Momentanwerte erfassen. In der Betriebsart "Effektivwerte" erfasst das Modul die Netzgrößen von Drehstromnetzen. Netzgrößen sind Phasenströme, Neutralleiterstrom, Phasen- und Außenleiterspannungen, Wirk-, Blind- und Scheinleistungen sowie Leistungsfaktoren der Phasen, die Energieflussrichtungen und die Frequenz. Momentanwerte dienen zur Analyse der Kurvenform des Messsignals.
AXL F PM EF 1F
-
Funktionsmodul
2702671
Axioline F, Leistungsmessmodul, Spannungseingang: bis 400 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 690 V AC (Phase/Phase), Stromeingang: bis 5 A AC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E357804cUL Listed
Zulassungs-ID: E357804UL Listed
Zulassungs-ID: E357804Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom
3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar
Oberwellenanalyse
Ermittlung von Maximalwerten
Energiezähler
Prozessdaten-Update < 500 µs
Auch zum Einsatz in IT-Netzen geeignet