Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogmodul
2702496

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 analoge Eingabekanäle
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 12 Bit
Diagnoseanzeige