PLD M 160 W-95/105 896 - LED-Maschinenleuchte
2702478

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 896 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Schmale Bauform ermöglicht die Montage selbst bei engen Platzverhältnissen
Anschlussfertig durch angeschlagene 3-m-Zuleitung
Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz auch in nasser Umgebung
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer