PLD E 608-CO-MS
-
Steckverbinder
2702308
Stecker für Serienschaltung, schwarz, 3-polig
Produktdetails
Produkttyp | Installationssteckverbinder |
Bauform | Installationssteckverbinder |
Polzahl | 3 |
Steckgesicht | 2+PE |
Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 4 kV |
Bemessungsstrom | 16 A (nach EN 61984 bei 70 °C) |
Bemessungsspannung (I/2) | 250 V |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts | 5 (gemäß EN 61984) |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² | |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Anzugsdrehmoment Kontaktträger | 0,3 Nm |
Breite | 28 mm |
Höhe | 12,6 mm |
Länge | 68,2 mm |
Material Gehäuse | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktoberfläche | oberflächengeschützt |
Material Kontaktträger | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²) |
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 10 (gemäß EN 61984) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP40 (gesteckt) |
Schutzart | IP20 |
IP40 (gesteckt) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C |
Montageart | Steckmontage |
Artikelnummer | 2702308 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRL23Z |
GTIN | 4055626113340 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,63 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002641 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg