Das Sicherheitsmodul ist ein Eingangsmodul aus der Produktfamilie Axioline F zum Einsatz in einem SafetyBridge Technology V3-System. Das Sicherheitsmodul kann als Bestandteil einer Axioline F-Station an beliebiger Stelle innerhalb eines EtherCAT®- , EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- oder PROFIBUS-Systems eingesetzt werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder acht sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung. In dem SafetyBridge Technology V3-System können Sie mit diesem Sicherheitsmodul in Abhängigkeit von der Installation und der Parametrierung die folgende Sicherheitsintegrität erreichen:
- bis SIL 3 entsprechend der Norm EN 61508
- bis SIL 3 entsprechend der Norm EN IEC 62061
- bis Cat. 4/PL e entsprechend der Norm EN ISO 13849-1
AXL F SSDI8/4 1F
-
Sicherheitsmodul
2702263
Axioline F, Digitaleingabemodul, Funktionale Sicherheit, SafetyBridge Technology, Digitale Eingänge: 4 (bei 2-kanaliger Belegung), 8 (bei 1-kanaliger Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: 840cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem erforderlich
Flexibler Einsatz durch Kompatibilität mit allen Buskopplern aus dem Axioline F-Programm
Reduzierte Installationszeiten durch schnelle Verdrahtung und einfache Handhabung
Einfache Konfiguration mit der kostenfreien SAFECONF-Software
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508