GW PL DIO4-BUS
-
Protokollkonverter
2702237
Modul für 4-kanalige Digitaleingabe und 4-kanalige Digitalausgabe mit Schraubanschluss. Für den Einsatz mit Modbus- und OPC-UA-Protokollen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Farbe | grau |
Daten: Digitale Eingänge | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 30 V |
Schaltpegel "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Schaltpegel "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Schaltstrom maximal | 500 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
MTBF | 406 Jahre (Siemens Modell SN29500, Temperatur 40 °C, Umgebungsfaktor 1,5 und Belastungsfaktor 50 %) |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC |
Prüfspannung Datenschnittstellen | 500 V AC |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Versorgung über Bus) |
Stromaufnahme typisch | 15 mA (bei 24 V DC) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Schadgastest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Ex-Daten | |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2702237 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC322 |
GTIN | 4055626067087 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 340 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 325 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
GW PL HART4-BUS - Protokollkonverter 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Protokollkonverter 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Protokollkonverter 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Protokollkonverter 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Protokollkonverter 2702880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg