PLD E 608 W 315/F - LED-Schaltschrankleuchte
2702226

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp F (Schuko)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage dank patentiertem Rasthakensystem
Weltweiter Einsatz dank AC-Weitbereichseingang
Integrierter Bewegungsmelder spart Dispositions- und Installationskosten für Türpositionsschalter
Steckdose ermöglicht den Betrieb von externen Geräten auch bei spannungsfreiem Schaltschrank
Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Optik
LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch