Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem. Inline ECO-Klemmen sind für den Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C zugelassen. Im Lieferumfang sind der Elektroniksockel und der Inline-Stecker enthalten.
IB IL RS 485-ECO
-
Kommunikationsmodul
2702141
Inline, Kommunikationsklemme, Schnittstelle RS-485: 1, Kommunikation über Prozessdaten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,2 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
RS-485 | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie geschirmte Leitungen. |
Übertragungsgeschwindigkeit | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (parametrierbar) |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Unterstützte Protokolle | Transparent |
Abschlusswiderstand | typ. 120 Ω (aktiv, integriert) |
Datenbits | 6 ... 8 |
Stoppbits | 1 oder 2 |
Eingangspuffer | 4 kByte |
Ausgangspuffer | 1 kByte |
Modul | |
ID-Code (dez) | 191 |
ID-Code (hex) | BF |
Längencode (hex) | 07 |
Längencode (dez) | 07 |
Prozessdatenkanal | 112 Bit |
Eingabeadressraum | 14 Byte |
Ausgabeadressraum | 14 Byte |
Registerlänge | 112 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 16 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
Besondere Eigenschaften | Kommunikation über Prozessdaten |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,7 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 85 mA |
typ. 70 mA | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Serielle Schnittstelle / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Serielle Schnittstelle / 24-V-Versorgung UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Serielle Schnittstelle / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (UM) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2702141 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI151 |
GTIN | 4046356983235 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,1 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
SKS 8 - Schirmanschlussklemme 3240210
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019443
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485-Ausführung
Daten werden im Transparent Mode übertragen
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Parametrierung und Datenaustausch über Prozessdaten
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg