PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais
2702094

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 1, Cat. 1, PL c, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar, Rückfall-/Anzugsverzögerung 0,2 s ... 60 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Abhängig von der Applikation bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Abhängig von der Applikation bis Cat. 3/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061