IB STME 24 BAI 8/EF - Ersatzmodulelektronik
2701956

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, Schutzart IP20, bestehend aus: nur Modulelektronik

Produktdetails








Ihre Vorteile

8 analoge Eingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik