Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F BK ETH XC - Buskoppler
2701949

Axioline F, Buskoppler, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Buchse, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen
Firmware-Update-fähig
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs) (bei Modbus/UDP)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Sicherheit im Netzwerk: Port-Abschaltung über Web-based Management möglich (ab Firmware-Version 1.31)
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt Diag+
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten