FL SWITCH 1708 M12 POE - Industrial Ethernet Switch
2701883

PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports im M12-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 MBit/s, Jumboframes bis 9600 Bytes, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, Schutzart IP67

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gigabit-Unterstützung
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
PoE+ Versorgung auf 8 Ports
Jumbo Frames mit bis zu 9720 Bytes
Metallgehäuse