Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Axioline F, zum Einsatz in einem PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder acht sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung. Die Ausgänge können entsprechend der Anwendung parametriert werden und ermöglichen die Integration von Aktoren in das PROFIsafe-System.
AXL F PSDO8/3 1F
-
Sicherheitsmodul
2701560
Axioline F, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Digitale Ausgänge: 4 (bei 2-kanaliger Belegung), 8 (bei 1-kanaliger Belegung), 2 A, Anschlusstechnik: 2-, 3-Leiter, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: 840cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705PROFIsafe
Zulassungs-ID: Z20121Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/EZ 650.04/20Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508