Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks vorgesehen. Es ermöglicht den Betrieb von bis zu acht IO-Link-Sensoren/-Aktoren und dient zusätzlich der Erfassung von digitalen Signalen.
AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M
-
Dezentrales I/O-Gerät
2701531
Axioline E, EtherCAT®, M12-Steckverbinder, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: M12-Steckverbinder, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link-Ports Class B: 4, Anschlussart: M12-Steckverbinder, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Class-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 185 mm |
Tiefe | 38 mm |
Bohrlochabstand | 198,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Höhe beträgt 194,5 mm inklusive Montageplatte. Die Höhe mit ausgezogenen Befestigungslaschen beträgt 212 mm. Die Tiefe beträgt 38 mm inklusive Montageplatte (30,5 mm ohne Montageplatte). |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
EtherCAT® | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
Polzahl | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (mit Autonegotiation) |
EtherCAT® | |
Gerätetyp | EtherCAT®-SubDevice |
Systemspezifische Protokolle | Mailbox-Protokolle CANopen® over EtherCAT® |
Mailbox-Protokolle File access over EtherCAT® | |
Spezifikation | ETG.1000 V1.02 |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge an Pin 2 bei Class-A-Ports |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
Eingangsfrequenz | 0,5 kHz |
Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Sensorversorgung |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Eingang (DI) |
Anzahl der Eingänge | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsstrom | typ. 3 mA |
Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
Eingangsfrequenz | 0,5 kHz |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Kurzschlussschutz der Sensorversorgung; ja | |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 4 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Porttyp | Class A |
Zykluszeit | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * siehe "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 4 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Porttyp | Class B |
Zykluszeit | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * siehe "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
Digital | |
Beschreibung des Ausgangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Ausgang (DO) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | max. 8 |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 150 mA |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 1,2 A |
Nennlast ohmsch | 3,6 W (160 Ω, bei Nennspannung) |
Nennlast induktiv | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, bei Nennspannung) |
Signalverzögerung | max. 150 µs (beim Einschalten) |
max. 200 µs (beim Ausschalten) | |
Schalthäufigkeit | max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) |
max. 5500 pro Sekunde (bei ohmscher Nennlast) | |
Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -15 V DC |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Kurzschlussschutz; ja | |
Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline E |
Bauform | Blockbauweise |
Besondere Eigenschaften | Metallgehäuse |
Potenziale | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Versorgung: IO-Link | |
Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom je IO-Link-Port | max. 150 mA (an C/Q (Pin 4), maximal 1,6 A über alle 8 IO-Link C/Q und L+ Leitungen) |
max. 200 mA (an L+/L- (Pin 1 und Pin 3), im Anlauf kurzfristig bis zu 1,6 A) | |
max. 2 A (an UA (IO-Link-B-Ports, Pin 2 und Pin 5)) | |
Zulässige Leitungslänge | < 20 m |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Versorgung: Modulelektronik und Sensorik | |
Benennung | Versorgung der Modulelektronik und Sensorik (US) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
Polzahl | 4 |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 180 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
max. 12 A | |
Versorgung: Aktorik | |
Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
Polzahl | 4 |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 28 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
max. 12 A | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, IO-Link-Ports) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage oder Tragschienenmontage; jeweils mit Montageplatte. |
Artikelnummer | 2701531 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI7PE |
GTIN | 4046356763790 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 726,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 726,9 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung 1424116
-
AXL E MP 60 - Montageplatte 2701761
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-Verteiler 1546068
Ihre Vorteile
Anschluss an das EtherCAT®-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Anschluss von vier IO-Link-Devices mit zusätzlichem digitalen Eingang
Anschluss von vier IO-Link-Aktoren mit zusätzlicher Spannungsversorgung
Anschluss der IO-Link-Ports mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg