AXL E EIP DI16 M12 6P - Digitalmodul
2701493

Axioline E, Digitaleingabegerät, EtherNet/IP™, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss an das Ethernet/IP-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Anschluss digitaler Sensoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67