Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe analoger Strom- und Spannungssignale. Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.
IB IL AO 1/SF-XC-PAC
-
Analogmodul
2701219
Inline, Analogausgabeklemme, Analoger Ausgang: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 24,4 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 125 |
ID-Code (hex) | 7D |
Längencode (hex) | 01 |
Längencode (dez) | 01 |
Prozessdatenkanal | 16 Bit |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Ausgabeadressraum | 2 Byte |
Registerlänge | 16 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 4 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
Analog: | |
Benennung Ausgang | Analoger Ausgang |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Auflösung D/A-Wandler | 16 Bit |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz der Ausgänge |
Ausgabewertdarstellung | 16 Bit Straight binary |
DAC-Auflösung | 16 Bit |
Prozessdaten-Update | < 1 ms |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 2 kΩ |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit einem Wort |
Besondere Eigenschaften | Extreme Conditions-Variante |
Diagnose-Meldungen | Ausfall oder Unterschreiten der Logikspannung UL Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 40 mA |
typ. 30 mA | |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 65 mA |
typ. 50 mA | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Peripherie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Peripherie / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt.) | |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2701219 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI142 |
GTIN | 4046356729468 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 177 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 126 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d9bd07da-4392-4906-afda-46be7313f2cf |
Kompatible Produkte
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
1 analoger Ausgang zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des Digital-Analog-Wandlers < 1 ms
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg