IB ST 24 AO 4/EF
-
I/O-Modul
2700839
INTERBUS-ST-Analog-Ausgabemodul, 4 Ausgänge, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Breite | 118 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 117 mm |
ST-Lokalbus | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 125 |
ID-Code (hex) | 7D |
Längencode (hex) | 4 |
Längencode (dez) | 4 |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Ausgabeadressraum | 8 Byte |
Registerlänge | 8 Byte |
Analog: | |
Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (geschirmt) |
Anzahl der Ausgänge | 4 (Spannung oder Strom) |
D/A-Wandlungszeit | max. 1 ms (inkl. Slew Rate) |
Auflösung D/A-Wandler | 12 Bit |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz; Suppressordiode |
Ausgabewertdarstellung | 16 Bit Zweierkomplement |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Modus SF und SF4) |
4 mA ... 20 mA (Modus SF4) | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | bis 500 Ω |
Ausgangssignal Spannung | -10 V ... 10 V (Modus BP) |
0 V ... 10 V (Modus SF und SF4) | |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 2 kΩ |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Bauform | modular |
Interbus Smart Terminal | |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 4 Worten |
Diagnose-Meldungen | Ausfall der internen Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
Ausfall der Sicherung F1 Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
Ausfall der Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
Benennung | Logikversorgung |
Versorgungsspannung | 9 V DC (aus dem ST-Lokalbus) |
Stromaufnahme | typ. 54 mA |
max. 80 mA | |
Leistungsaufnahme | typ. 0,5 W |
Versorgung: Peripherie-Versorgungsspannung | |
Benennung | US |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 48 mA (Modus BP) |
typ. 130 mA (Modus SF und SF4) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Bus/Ausgänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Klemmenblock |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Klemmenblock | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700839 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI342 |
GTIN | 4046356660501 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 585 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 585 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg