PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - Sicherheitsrelais
2700575

Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Typ IIIC nach ISO 13851
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung