PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2700574
Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Zweihandsteuerung |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 50 ms |
Rückfallzeit typisch | < 10 ms (bei Ansteuerung über S12/S22) |
< 5 ms (bei Unterbrechung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
Wiederanlaufzeit | < 2 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,09 W (bei US = 30 V, IL² = 72 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
250 V AC | |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) und Freigabestrompfad (13/14) zwischen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) und Freigabestrompfad (23/24) zwischen den Freigabestrompfaden untereinander |
|
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 40 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 0,96 W |
Einschaltstrom | typ. 20 A (Δt = 10 µs bei Us) |
Filterzeit | 10 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Verpolschutz für Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung |
Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Einschaltstrom | < 10 mA (bei Us/Ix an S12/S22) |
Gleichzeitigkeit | < 0,5 s |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Stromaufnahme | < 4,2 mA (bei Us/Ix an S12/S22) |
Digital: Rückführkreis (S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Einschaltstrom | < 5,5 mA (typ. bei US) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V DC -20 % / +25 % |
Stromaufnahme | < 5,1 mA (typ. bei US) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 (Freigabestrompfad) |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG (Schließer) |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Statusanzeige | 5 x LED Bi-Colour |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Typklasse | IIIC |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2700574 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4046356966979 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165,85 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,73 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001452 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Typ IIIC nach ISO 13851
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg