PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP
-
Sicherheitsrelais
2700564
Sicherheitsrelais zur Überwachung antivalenter Signalgeber bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanaliger, antivalenter Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Antivalente Signalgeber |
Schutztür | |
Magnetschalter | |
Ansteuerung | 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 175 ms (automatischer Start) |
< 175 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
< 20 ms (bei Anforderung über A1) | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Startimpulsdauer | ≥ 500 ms (manueller Start) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W (US = 26,4 V, IL² = 48 A², PGesamt max = 2,4 W + 2,4 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 80 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,92 W |
Einschaltstrom | 5 A (Δt = 200 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Serieller Verpolschutz |
Digital: Sensorkreis (S12, S13) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus; an S12) |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (für sicher Aus; an S12) |
Einschaltstrom | < 20 mA (typ. bei US an S12) |
< 5 mA (typ. bei US an S13) | |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | < 5 mA (typ. bei US) |
Digital: Startkreis (S34) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Einschaltstrom | typ. 200 mA (typ. bei US) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | < 10 mA (typ. bei US an S34/24 V) |
> -5 mA (typ. bei US an S34/0 V) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 48 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 116,6 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2700564 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4046356912679 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 175 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 170,8 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 31017bfe-161c-49d5-b8ed-22f9ee943fbb |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Zweikanalige antivalente Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg