IB IL IFS-MA-PAC - Kommunikationsmodul
2692720

Inline Systembus-Master, zum Anschluss des Interface-Systembusses, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erfassung und Ausgabe von bis zu 31 Messwerten und 16 Stellgrößen
Einfaches Einbinden von bis zu 8 INTERFACE EMM- und EEM-Modulen ab Firmware 1.03
Benutzerfreundliche Parametrierung, Konfiguration und Diagnose über DTMs (Device Type Manager)
Serielle Schnittstelle (S-PORT) inkl. eines Speichersticks zur Sicherung der Konfiguration