TP 3185W/P - Touchpanel
2403862

Touchpanel, 47 cm / 18.5"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mobiler Anlagenzugriff mit der App Visu+ mobile
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
Schnelle Reaktion und Bildwechsel dank leistungsstarkem Prozessor
Flexible Anbindung an Fremdsysteme durch verschiedene Treiber
Integrierte Visualisierungs-Software Visu+