TP 3121S/WT
-
Touchpanel
2403466
Rugged-Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien
Witterungsbeständig dank IP67
Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen