TP 3070W/P - Touchpanel
2403459

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mobiler Anlagenzugriff mit der App Visu+ mobile
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
Schnelle Reaktion und Bildwechsel dank leistungsstarkem Prozessor
Flexible Anbindung an Fremdsysteme durch verschiedene Treiber
Integrierte Visualisierungs-Software Visu+