Der ILC 2050 BI ist die zentrale Steuerung zur Automatisierung von Gebäuden, Infrastruktur und Energie. Das industrielle Design garantiert hohe Zuverlässigkeit und macht damit den ILC 2050 BI auch für geschäftskritische Anwendungen geeignet. Er verfügt über vier LAN-, zwei USB- sowie zwei RS-485-Schnittstellen. Der Controller ist durch eine Vielzahl von Inline-Modulen für digitale und analoge I/Os sowie für alle verbreiteten Bussysteme erweiterbar. Die entsprechenden Treiber sorgen für einheitliche Schnittstellen und vereinfachen damit die Systemintegration erheblich.
ILC 2050 BI
-
Steuerung
2403160
Modularer Inline-Controller für Automatisierungsanwendungen der Gebäudetechnik, Infrastruktur und der Energietechnik. Hat zwei voneinander logisch getrennten IP-Adress Schnittstellen mit je 2 integrierten Fast-Ethernet Ports. Konfigurierbare Zuordnung der Ethernet-Ports zur Nutzung des Spanning-Tree-Protokolls, Daisy-Chain und redundante Ringstrukturen für höchste Verfügbarkeit. Integriert sind 4 LAN-, 2 USB- sowie 2 RS-485-Schnittstellen. Die Datenpunktanschlüsse sind erweiterbar durch bis zu 63 Inline-I/O-Module: digital und analog, Funktionsklemmen für DALI, Pulszählung, MBUS oder serielle Schnittstellen.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Steuerung |
Produktfamilie | Inline-Controller |
Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
Display | |
Diagnosedisplay | nein |
Prozessor | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
Remanenter Datenspeicher | 2 GByte (eMMC) |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Datenspeicher | 2 GByte (eMMC) |
Funktion | |
Diagnosedisplay | nein |
Redundanzfunktion | nein |
Sicherheitsfunktion | nein |
Funktionalität | |
Unterstützte Programmiersprachen | Niagara Framework® |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | Emalytics |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | ≤ 1,5 A |
Stromaufnahme typisch | ≤ 170 mA (bei Nennspannung ohne Lokalbus-Teilnehmer) |
Strombelastbarkeit | 8 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Unterstützte Protokolle | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (nur an COM1 und COM2) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
MP-Bus | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
Webserver | ja |
Ethernet | |
Bussystem | RJ45 |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Bussystem | RS-485 |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
USB | |
Bussystem | USB Typ A |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | USB Typ A, Buchse |
USB | |
Bussystem | Mini-USB |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
microSD | |
Bussystem | microSD |
Anzahl Schnittstellen | 1 (Oberseite) |
Anschlussart | microSD-Steckplatz |
Breite | 80 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 75 % (nach DIN EN 61131-2) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 75 % (nach DIN EN 61131-2) |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
GRP_Temperaturklasse | T4 |
Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 ppm (Prüfdauer 10 Tage), Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ±0,3 ppm (Prüfdauer 4 Tage), jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | horizontal |
Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. |
Artikelnummer | 2403160 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRHAAA |
GTIN | 4055626260587 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 324,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 243 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Einspeisemodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitalmodul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalmodul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikationsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitalmodul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitalmodul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikationsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Digitalmodul 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalmodul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalmodul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalmodul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalmodul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitalmodul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalmodul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalmodul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analogmodul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmentierungsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogmodul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmentierungsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmentierungsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogmodul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Einspeisemodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikationsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogmodul 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Digitalmodul 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digitalmodul 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogmodul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buskoppler 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitalmodul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Trennklemme 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analogmodul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Einspeisemodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relaismodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relaismodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalmodul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Einspeisemodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Einspeisemodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitalmodul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitalmodul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenzialverteiler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenzialverteiler 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analogmodul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relaismodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalmodul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitalmodul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analogmodul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogmodul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogmodul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalmodul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitalmodul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitalmodul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikationsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikationsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikationsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogmodul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
-
EM-VIEW DP 250 - Gebäudemanagementsystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Gebäudemanagementsystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Gebäudemanagementsystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Gebäudemanagementsystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Gebäudemanagementsystem 1663691
-
NC4-DEMO - Gebäudemanagementsystem 1061902
-
NC4-50 - Gebäudemanagementsystem 1698091
-
NC4-100 - Gebäudemanagementsystem 1045861
-
NC4-250 - Gebäudemanagementsystem 2404194
-
NC4-500 - Gebäudemanagementsystem 2404195
-
NC4-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404196
-
NC4-5000 - Gebäudemanagementsystem 2404197
-
NC4-10000 - Gebäudemanagementsystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404223
-
POINTS-50 - Gebäudemanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Gebäudemanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Gebäudemanagementsystem 1140562
-
DR-JSON - Gebäudemanagementsystem 1439254
-
DR-FLEX - Gebäudemanagementsystem 1394057
-
OFFICE-DEMO-PC - Gebäudemanagementsystem 2404321
-
SUP-0 - Gebäudemanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Gebäudemanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Gebäudemanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Gebäudemanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Gebäudemanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Gebäudemanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Gebäudemanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Gebäudemanagementsystem 2404173
-
DR-S-JSON - Gebäudemanagementsystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Gebäudemanagementsystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Gebäudemanagementsystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Gebäudemanagementsystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Gebäudemanagementsystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Gebäudemanagementsystem 1842514
Ihre Vorteile
Zeitoptimales Engineering über das Niagara 4-Framework
Unterstützung aller wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur
Planung, Engineering und Visualisierung in dem Java-basierten Niagara 4-Framework
Einfache Erweiterung des Niagara 4-Framework um selbstprogrammierte Funktionen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg