TP105AT/702000 S00001 - Touchpanel
2400806

Touchpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte