TP 3120W - Touchpanel
2400457

Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Akustische Warnung von Alarmen durch integrierten Buzzer (85 dB)
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Einfache IP-Adressvergabe und aktive Verbindungsüberwachung dank PROFINET-Device nach Conformance Class B
Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 39,05 cm (15,4") verfügbar
Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten durch verschiedene Treiber, auch an Fremdsystemen
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit