Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 - Frontadapter
2322498

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Verschraubbar mit der I/O-Baugruppe
Spannungsversorgung über Klemmen mit Federkraft-Doppelanschluss
Gekapselte Federleisten zur Modulseite