FLKM-PA-D37/HW/C300 - Frontadapter
2322029

VARIOFACE-Frontadapter, für Honeywell C300, Series C I/O, max. anschaltbar 1x 16 Kanäle (37-poliger D-SUB-Steckverbinder)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen
Nicht für redundante, digitale I/O-Karten
Anschluss von max. 16 digitalen Kanälen
Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder
Klemmen zur Spannungsversorgung