Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN - Kabel
2321127

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, plus-lesender Betrieb); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 3 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Signalübergabe von 1x32 Kanälen
Systemkabel: 40-poliger Steckverbinder auf 50-polige Flachbandkabelleiste