QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul, schutzlackiert
2320173

Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 x 10 A oder 1 x 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu doppelte Lebensdauer der redundanten Lösung durch gleichmäßige Lastaufteilung
Energie sparen
Permanente Überwachung der Redundanz
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher

Häufig gestellte Fragen


Wird es signalisiert, wenn ein ausgangsseitiger Kabelbruch stattgefunden hat oder ein Kabel nicht angeschlossen wurde?

Nein. Um dies signalisiert zu bekommen wird das QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 als Alternative empfohlen.
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/stromversorgung-quint4-ps1ac24dc5-2904600


Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?

Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 32 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, wird im Fall einer Überspannung der jeweilige Eingang abgeworfen. Somit kann die Last sicher über die redundante Stromv... Mehr anzeigen

Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 32 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, wird im Fall einer Überspannung der jeweilige Eingang abgeworfen. Somit kann die Last sicher über die redundante Stromversorgung versorgt werden. Der Fehler wird über das "Red OK"-Relais (13/14) und die LED signalisiert.

Weniger anzeigen

Was ist "ACB"?

"ACB" steht für "Auto Current Balancing". Geringe Unterschiede in der Ausgangsspannung paralleler Stromversorgungen haben einen großen Einfluss auf den von einer Stromversorgung gelieferten Strom. Mit dieser Technologie wird der Strom bis zu einer Sp... Mehr anzeigen

"ACB" steht für "Auto Current Balancing". Geringe Unterschiede in der Ausgangsspannung paralleler Stromversorgungen haben einen großen Einfluss auf den von einer Stromversorgung gelieferten Strom. Mit dieser Technologie wird der Strom bis zu einer Spannungsdifferenz von 0,3 V ausbalanciert. Durch die gleichmäßige Auslastung und der individuell geringeren Belastung einer Stromversorgung kann die Lebensdauer der redundanten Lösung dadurch verdoppelt werden.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen