Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - Klemmenkasten
2316420

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit zehn Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 6-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-6SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss von bis zu 6 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Vormontierter Abschlusswiderstand
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff