Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-12SP ISO - Gerätekoppler
2316312

Gerätekoppler in Umgebung der Zone 1 für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabgriffe mit Feldbus-Endgeräten.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Drei Isolierungszonen: Stichabgriffe 1–4, 5–8 und 9–12.
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten in Umgebungen der Zone 0/1
Vormontierter Abschlusswiderstand