Die Feldbus PA-Multiplexer-Kopfstation ermöglicht die Integration von Standard-Radioline-I/O-Modulen in ein Profibus PA-Netzwerk. Die FB-MUX/HS/PA verfügt über fünf Profil-Softwareversionen für unterschiedliche I/O-Konfigurationen.
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
-
Multiplexer
2316270
Die Kopfstation FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA kann mit bis zu drei 4-kanaligen NAMUR-Digitaleingangsmodulen (RAD-NAM4-IFS) und zwei 4-kanaligen Digitalausgangsmodulen (RAD-DOR4-IFS) verwendet werden. Diese Konfiguration kann als Ventilkopplerlösung zum Öffnen und Schließen sowie zur Überwachung der Position eines Ventils eingesetzt werden.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
UL Listed
ATEX Zone 2 geeignet
Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
IECEx CoC
Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel