VIP-2/SC/FLK10 - Übergabemodul
2315010

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 10

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

10-polig ... 64-polig
Metallfuß
Gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Schraubanschluss