CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - Frontadapter
2314684

Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 10,0 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vier 14-polige Steckverbinder zur Modulseite zum Anschluss von vier 8-kanaligen VARIOFACE-Modulen der Sysemverkabelung
Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Baugruppe