FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830
-
Übergabemodul
2304526
VARIOFACE-Modul für ABB S800 I/O, mit Messertrennklemmen und spezifischer Beschriftung (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A16, B16, C16)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 25 |
Anzahl der Kanäle | 2 |
4 | |
8 | |
16 | |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 2 A |
Strom (L1-, L2-) | ≤ 8 A |
Strom (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
Strom (Pin 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung ABB S800 I/O | |
Passende I/O-Karte | DI810 |
DI811 | |
DI814 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DI885 | |
DO810 | |
DO814 | |
DO818 | |
DO840 | |
DP820 | |
DP840 | |
AI810 | |
AI815 | |
AI820 | |
AI830 | |
AI835 | |
AI845 | |
AO810 | |
AO815 | |
AO820 | |
AO845 |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 25 |
Steckzyklen | > 500 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Polzahl | 56 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschluss 3 (Feldebene) | |
Anschlussart | Prüfbuchse |
Polzahl | 48 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 247 mm |
Höhe | 89,6 mm |
Tiefe | 60,01 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2304526 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK218L |
GTIN | 4017918948993 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 600,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 492,82 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a8015ab0-e753-4f00-bfff-6d424343ea15 |
Ihre Vorteile
Acht Minusklemmen mit Messertrennung (TU810)
Acht Plusklemmen mit Messertrennung (TU810/P)
Je Kanal eine Plus- und Minusklemme mit Messertrennung (TU830)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg