FLKM 16/AO/SI/DV - Passivmodul
2304445

Sicherungsmodul (für analoge output Karten der Delta V Steuerung)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese systemspezifischen Übergabemodule für DeltaV-Baugruppen werden in Kombination mit den jeweiligen Systemkabeln eingesetzt
1:1-Verbindung
Sicherung 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 je Kanal