Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-VT/ACT/LA - Durchgangsklemme
2296867

VARIOFACE-Durchgangsklemme (3-Leiterschraubanschluss), für PLC-INTERFACE Aktor-Baureihen, mit Leuchtanzeige 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kombinierbar mit PLC-INTERFACE-Aktorbaureihe
Optional mit LED
Signalpfad mit zwei zusätzlichen Potenzialebenen zur freien Belegung (3-Leiter-Anschluss)