FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32
-
Kabel
2296825
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Allen-Bradley SLC 500 (IB 32); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Passende I/O-Karte | 1746 IB 32 |
1746 IV 32 |
Leitungslänge | 1 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Polzahl | 10 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | 10X0.14 [PVC] |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 10x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,10 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 98 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Splitting-Kabel für vier Module |
Farbcode: Einzelader | |
schwarz | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (1) |
braun | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (2) |
rot | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (3) |
orange | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (4) |
gelb | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (5) |
grün | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (6) |
blau | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (7) |
violett | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (8) |
grau | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (10) |
weiß | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (12) |
schwarz | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
braun | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
rot | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
orange | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
gelb | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
grün | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
blau | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
violett | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
grau | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
weiß | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (12) |
schwarz | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (1) |
braun | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (2) |
rot | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
orange | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (4) |
gelb | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (5) |
grün | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (6) |
blau | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (7) |
violett | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (8) |
grau | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (10) |
weiß | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (12) |
schwarz | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
braun | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
rot | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
orange | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
gelb | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
grün | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
blau | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
violett | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
grau | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
weiß | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (12) |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 40 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Polzahl | 14 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2296825 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK221R |
GTIN | 4017918612856 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 216 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 215,2 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Mit dem Systemkabel erfolgt eine Aufsplittung von 32 Kanälen in 4x8 Kanäle
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg