Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Einlegeblende
2279279

Tragschienengehäuse, Einlegeblende für ME-Oberteile ME...OTP...MSTBO..., Breite: 20 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 4,75 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit