Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-ALU 4-72 FRONT 990 AP - Frontplatte
2202093

Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Breite: 71,8 mm, Länge: 990 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER AL

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Strangprofil aus Aluminium
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
EMV-Schutz