ME PLC 40 CT36 GY7035
-
Frontanschlussmodul
2201494
Anschlusstechnikträger, komplett montiert mit FKCN 2x 18-polig, Deckel und Entriegelungshebel, inkl. Einlegeblende, passende Grundgehäuse: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem