Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EH 67,5 F-C SS/ABS GY7035 - Gehäuseoberteil
2201097

Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, einseitige Anschlussöffnung, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 67,6 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption