Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-K-KV-PG16 1X5/2X6 - Kabelverschraubung
1885428

Halbverschraubung Pg16, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16....

Produktdetails