Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-D2-BU30-PE - Kontakteinsatz
1855063

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 30, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm2, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm2, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stift- und Buchsenkontakte sind jeweils auf der Stecker- und der Geräteseite verwendbar
Kontaktträger haben zusätzlich jeweils zwei voreilende PE-Kontakte
Anschlussdaten sind 250 V/10 A und entsprechen denen der HEAVYCON DD-Serie
Kontakttypen erfüllen die Anforderungen der IEC 60352/DIN EN 60352