Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-TFS 2 - Kontakteinsatz
1852846

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 2, Aderquerschnitt min.: 0,25 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Direkter Leiterplattenanschluss
Kodierbar gegen Vertauschen