PLH 5/10-7,5-ZF - Leiterplattenklemme
1792180

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm2, Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Artikelfamilie: PLH 5/, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-Lock-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning M, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit